Настенное крепление для KL, EB, BG, AE, настенных корпусов EL, верхних частей TP и малого распределителя ВОЛС

Артикульный номер: SZ 2433.500

Mounting bracket for stable mounting of small and wall-mounted enclosures.

Артикульный номер:
SZ 2433.500
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Комплект поставки
Настенное крепление
Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены
10 мм
Подходит для
Тип корпуса: KL
EB
BG
AE
EL
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,32 kg
Gross weight
0,299 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177498938
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
KL настенное крепление, нержавеющая сталь, 1.4404, расстояние до стены 10 мм
Документация
Info sheet