Соединитель, наружный для VX, VX IT

Артикульный номер: VX 8617.502

Для монтажа на вертикальных профилях шкафа снаружи.

Артикульный номер:
VX 8617.502
Описание продукта
Для монтажа на вертикальных профилях шкафа снаружи.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Соединитель, наружный
Уплотнение для соединения в линейку
Вкл. крепежный материал
Указание
1 комплекта достаточно для одного места соединения
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
0,78 kg
Gross weight
0,813 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Описание продукта
VX соединитель, наружный, листовая сталь, оцинкованная
Допуски
UL + C-UL - FTTA
Документация
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Info sheet
Листы данных
Техническая информация