Адаптер для вырезов под установку разъемов

Статья №.: SZ 2479.000

Для использования разъемов с различным числом полюсов.

Статья №.:
SZ 2479.000
Исполнение
Для уменьшения с 24 до 16 полюсов
Описание продукта
Для использования разъемов с различным числом полюсов.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. уплотнение и крепежный материал
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,37 kg
Gross weight
0,43 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177024649
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Описание продукта
SZ адаптер для вырезов под разъемы, для перехода с 24 до 16 полюсов
Документация
Info sheet