Боковая стенка, разделенная with lockable cam lock

Артикульный номер: TX 5501.060

Боковые стенки, секционные, листовая сталь, для TS IT

Артикульный номер:
TX 5501.060
Преимущества
Простота использования
Монтаж без использования инструментов
Поворотный замок с предохранительным вкладышем 3524 E
Опционально устанавливается внутреннее крепление
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Верхняя часть
Нижняя часть
Провода заземления
Крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX Colocation Rack
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.000 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18 kg
Gross weight
19,7 kg
EAN
4028177678750
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
DK боковая стенка, разделенная, для TS IT, ВxГ: 2200x1000 мм, со встроенными поворотными замками, предохранительный замок 3524 E.
Документация
Руководство