Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Статья №.: TS 8148235

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Статья №.:
TS 8148235
Преимущества
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом
Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
Болты заземления с контактной поверхностью
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа
Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 1.400 мм
Глубина: 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
26,6 kg
Gross weight
27,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177301054
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
TS боковая стенка, на винтах, для TS, TS IT, для ВГ: 1400x800 мм, листовая сталь
Документация
Руководство