Панель основания для TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5502540

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Статья №.:
DK 5502540
Исполнение
Панель основания закрытая, со сдвижной панелью, составная
Описание продукта
Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания: для полного закрытия проема основания. Модули панели основания: выбор модулей в соответствии с применением.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Ширина: 600 мм
Глубина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,639 kg
Gross weight
5,72 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177682481
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK набор панелей основания, панель основания закрытая, со сдвижной панелью, многосекционная, ШxГ: 600x1000 мм, для TS IT, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Руководство