Панель основания для VX, VX IT, VX SE

Артикульный номер: VX 8001.225

Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.

Артикульный номер:
VX 8001.225
Описание продукта
Для индивидуального монтажа пространства основания. Имеется выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Для полного закрытия проема в основании необходима минимум одна сдвижная панель.
У шкафов с двустворчатыми дверьми одного комплекта достаточно для закрытия толькополовины ширины шкафа
Указание к арт. №
Только для одной половины шкафа
Размер
Ширина: 540 мм
Глубина: 275 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
VX SE
CX one-piece console
CX pedestal
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,9 kg
Gross weight
2,1 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177948808
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX панель основания, ширина x глубина: 1200x275 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)