Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для VX IT

Статья №.: VX 5301.326

Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для выравнивания неровностей пола.

Статья №.:
VX 5301.326
Описание продукта
Монтажный уголок служит для смещения точки крепления регулировочной ножки под каркасом шкафа вовнутрь, чтобы иметь возможность удобно регулировать ножку изнутри шкафа с использованием встроенного в ножку шлица под шестигранный ключ.
Комплект поставки
4 регулировочные ножки, M12 с шлицем "звездочка" TX30
4 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
Макс. допустимая статическая нагрузка: 6500 Н на регулировочную ножку
Диапазон регулировки
18 ‐ 63 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,76 kg
Gross weight
0,796 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177952478
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
Регулировочная ножка, M12, с внутренней регулировкой, для VX IT, для выравнивания перепадов высоты при наличии неровностей пола, вкл. монтажный уголок для смещения точки крепления в сторону внутренней части шкафа, для удобной регулировки с помощью шлица под шестигранный ключ в регулировочной ножке.
Документация
Руководство