- Статья №.:
- TS 8600.510
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Глубина: = 500 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,44 kg
- Gross weight
- 2,52 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
TS боковая стенка, для кабельного распределительного отека, для Г: 500 мм