Дверь для AE из нержавеющей стали

Статья №.: AE 5050486

Статья №.:
AE 5050486
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Поверхность
Шлифовка, зерно 240
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 380 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
3 kg
EAN
4028177708716
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204