Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050451

Статья №.:
AE 5050451
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
540 мм x 1.155 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.200 мм
Подходит для арт. №
1260500
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
14,8 kg
Gross weight
20,8 kg
EAN
4028177708365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216