Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050447

Статья №.:
AE 5050447
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
939 мм x 955 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 1.000 мм
Высота: = 1.000 мм
Подходит для арт. №
1110500
1018600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,5 kg
Gross weight
30,5 kg
EAN
4028177708327
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216