- Артикульный номер:
- AE 5050.433
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 254 мм x 375 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 300 мм
Высота: = 400 мм - Подходит для арт. №
- 1034500
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,5 kg
- Gross weight
- 1,6 kg
- EAN
- 4028177708181
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216