Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая для VX IT

Статья №.: VX_IT 5051.208

Ключ для распределительного шкафа

Статья №.:
VX_IT 5051.208
Материал
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
Цвет
Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный: RAL 9005
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
Шарниры 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал для монтажа на поверхностях
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9 kg
Gross weight
9,4 kg
EAN
4028177968042