- Статья №.:
- HD 4000.067
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
AE with cam 1.4404 (AISI 316L)
Крышка напольного пульта TP нержавеющая сталь
System enclosure HD - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,23 kg
- Gross weight
- 0,238 kg
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177971530
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
- SZ T handle, stainless steel 1.4301 with cylinder insert, lock no. 333