Hygienic Design

Hygienic Design: комплектующие

Hygiene-compliant accessories purpose-designed for the large enclosure, e.g. side panels, attachment, mounting plate infill in HD design.

Hygienic Design: комплектующие

Боковые стенки HD for HD large enclosure

Боковые стенки с синим уплотнением из...

Hygienic Design: комплектующие

Соединительная рама HD for HD large enclosure

Рама для соединения HD для соединения...

Hygienic Design: комплектующие

Соединитель монтажных панелей for HD large enclosure

Для непрерывной монтажной поверхности в...

Hygienic Design: комплектующие

Насадка HD for HD large enclosure

Насадка с наклоном 30° для предотвращения...

Hygienic Design: комплектующие

Боковые части HD for HD large enclosure

Боковые стенки HD для монтажа без зазоров...

Hygienic Design: комплектующие

Соединитель монтажных панелей для системного шкафа HD

For a continuous mounting surface in bayed suites where the mounting plate is set forward.

Hygienic Design: комплектующие

Боковые стенки HD для системного шкафа HD

Side panels with exterior blue silicone seal. Screw fastening points are located inside the sealing zone.

Hygienic Design: комплектующие

Соединительная рама HD for HD large enclosure

HD baying frames for gap-free baying of HD system enclosures.

Hygienic Design: комплектующие

Настенный держатель HD

Настенный держатель HD создает...

Hygienic Design: комплектующие

Поворотный замок HD

Исполнение в Hygienic Design для легкой и надежной...

Hygienic Design: комплектующие

Поворотная ручка HD

For easy opening without a key.

Hygienic Design: комплектующие

Ключ для распределительного шкафа HD

Ключ для шкафа HD, для поворотного замка HD.

Hygienic Design: комплектующие

Насадка (бит) HD для универсального ключа SZ 2549.500

Насадка HD для универсального ключа 2549.500

Hygienic Design: комплектующие

Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.

Hygienic Design: комплектующие

Монтажный инструмент для кабельного ввода HD

Для крепления кабельных вводов Hygienic Design, на...

Hygienic Design: комплектующие

Обзорное окно HD

Для защиты кнопок или дисплея.

Hygienic Design: комплектующие

Регулировочные ножки HD

Регулировочные ножки HD для минимизации...

Hygienic Design: комплектующие

Воздухо-водяные теплообменники настенный HD

Воздухо-водяной теплообменник для...