Адаптер наклона ±45° для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм

Статья №.: CP 6206420

Для монтажа между соединителем системы 60/120, креплением системы 60/120 или угловым соединителем системы 60/120 и командной панелью.

Статья №.:
CP 6206420
Преимущества
Зубчатый механизм у шарнира позволяет надежно фиксировать корпус в различном положении.
Путем установки прилагаемого резьбового винта угол поворота может быть ограничен.
Области применения
Для соединения командной панели и адаптера наклона
Соединитель CP 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Крепление CP 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320
Угловой соединитель 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Материал
Адаптер наклона: Литой алюминий
Сильфон: пластик
Цвет
RAL 7024
Комплект поставки
Вкл. уплотнения
Сильфон
Крепежный материал
Поворотный/наклоняемый
Да
Tilt angle note
Регулировка с шагом 7,5°
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,35 kg
Gross weight
1,42 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP адаптер наклона ±45°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
Декларации
Декларация производителя
Документация
Further instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация