- Артикульный номер:
- CP 6212.820
- Описание продукта
- Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
- Материал
- Настенное/напольное крепление: Литой алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага
- Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,585 kg
- Gross weight
- 0,62 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177684133
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
-
CP настенное/напольное крепление CP 120, малое