- Артикульный номер:
- VX 5312.124
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
- Единиц высоты
- 47 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 150 мм / 130 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 520 мм
- 19" крепление
- крепится к поперечной траверсе сверху и снизу
- Исполнение
- Стандарт
- Roof design
- секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
- Rear door design
- Стальная дверь, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
- Front door design
- Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
- Mounting angle design
- 19" профильные шины standard
- Base design
- открытый
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- спереди и сзади
- Mounting angles position
- 19" плоскость спереди и сзади
- Нагрузочная способность
- 8 000 H
- Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
- 8 000 H
- IK-код
- IK08
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 101,22 kg
- Gross weight
- 114,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 283,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177945272
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
VX IT, 19" профильные шины standard, спереди и сзади, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2200 x 800 мм, 47 U