Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф для электронного оборудования

Статья №.: VX 8418000

Идеально для 19" компонентов и 19" корпусов: С 19" адаптерными профилями спереди, передней рамой, задней дверью и секционной панелью основания

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль для ввода кабеля, сзади

угловые элементы цоколя с панелями...

угловые элементы цоколя с панелями...

Панели цоколя, боковые для системы...

Панели цоколя, боковые для системы...

Статья №.:
VX 8418000
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Передняя рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением цинковыми углами
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Адаптерные профили 19": листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Передняя рама: порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Передняя рама (на шарнирах справа, слева фиксируется на магнитных замках)
Задняя дверь (навеска правая, меняется на левую)
Потолочная панель
Панели основания
Адаптерные профили 19", спереди
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 800 мм
Монтажная ширина для компонентов
33 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
59,6 kg
Gross weight
63,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
155,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177920224
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX шкаф для электронного оборудования, ШВГ: 600x1600x800 мм, листовая сталь, с передней рамой на шарнирах, с адаптерными профилями 19", однодверный сзади
Сертификаты
Поверхность
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация