Отдельный системный шкаф VX SE

Артикульный номер: SE 5841.600

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.

Артикульный номер:
SE 5841.600
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Панели основания
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Задняя стенка, цельная
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
1.099 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
165,33 kg
Gross weight
173,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
659,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177959132
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1200x1800x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация