- Артикульный номер:
- EL 1920.500
- Исполнение
- с поворотной рамой
- Описание продукта
- Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной раме.
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Поворотная рама: Листовая сталь
Передняя панель: Алюминиевый прессованный профиль, оргстекло, 3 мм - Поверхность
- Корпус и поворотная рама: грунтовка и порошковое покрытие
Передняя дверь: анодированная - Цвет
- Корпус и поворотная рама: RAL 7035
Передняя дверь: серебристая - Комплект поставки
- Корпус
Передняя дверь
Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная
Вкл. крепежные комплектующие - Единиц высоты
- 11 U
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 369 мм - Монтажная глубина
- 270 мм
- Ширина в свету
- Ширина в свету: 537 мм
Высота в свету: 537 мм - Основной материал
- Алюминий
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25,4 kg
- Gross weight
- 26,7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Допуски
- Lloyds Register of Shipping