Пластиковые распределительные шкафы KS

Артикульный номер: KS 1480.500

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

Артикульный номер:
KS 1480.500
Исполнение
без обзорного окна
Материал
Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением
Поверхность
Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька
По бокам инткгрированный C-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели
Указание
Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °C...+75 °C.
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели
3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
717 мм x 950 мм
Кол-во дверей
1
Сменная навеска двери
Да
Замок
Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал
Пластик
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
38 kg
Gross weight
41 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177526761
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x300 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью
Допуски
Bureau Veritas
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация