- Артикульный номер:
- AE 1018.600
- Материал
- Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.000 мм
Глубина: 300 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 939 мм x 955 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Количество замков
- 2
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 65,4 kg
- Gross weight
- 67 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177000650
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный, два поворотных замка