- Артикульный номер:
- AE 1017.600
- Материал
- Корпус: Нержавеющая сталь
Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Монтажная панель: оцинкованная
- Комплект поставки
- Корпус и дверь(и):
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
3-точечная запор
- Степень защиты NEMA
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 300 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 740 мм x 1.155 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Material lock: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 57,8 kg
- Gross weight
- 65,16 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177000612
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1200x300 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, 3-точечная система замков