Сигнальные шкафчики BG

Артикульный номер: BG 1579.450

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Артикульный номер:
BG 1579.450
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь
Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью
Обзорное окно в двери
Монтажная панель
Protection category NEMA
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 65
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
785 мм x 275 мм
Visible area
Ширина обзорного окна: 740 мм
Высота обзорного окна: 155 мм
Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 92 мм
Толщина материала корпуса
1,38 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Door hinge position
снизу
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11,545 kg
Gross weight
12,153 kg
EAN
4028177460072
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 800x300x155 мм, листовая сталь, с закрытым основанием и монтажной панелью, дверь с обзорным окном, шарниры снизу
Допуски
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация