Поликарбонатные корпуса PK без размеченных отверстий

Артикульный номер: PK 9504.000

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.

Артикульный номер:
PK 9504.000
Исполнение
PK enclosure with solid cover
Материал
Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат
Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Винты крышки: полиамид
Изолирующие заглушки: полиэтилен
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с крышкой
Винты крышки
Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления
Protection category NEMA
NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 94 мм
Высота: 94 мм
Глубина: 57 мм
Диапазон рабочих температур
-35 °C...80 °C
Основной материал
Поликарбонат
Упаковка
6 шт.
Вес нетто
1,002 kg
Gross weight
1,072 kg
Код ТНВЭД
94037000
EAN
4028177139091
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
PK корпус из поликарбоната, ШВГ: 94x94x57 мм, усиленный стекловолокном поликарбонат, без размеченных отверстий, с серой крышкой
Допуски
C-UL
DNV-GL
UL
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Техническая информация