- Статья №.:
- KL 1507510
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с крышкой
Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
- Толщина материала крышки
- 1,25 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,38 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,745 kg
- Gross weight
- 3,97 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177251199
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KL клеммная коробка, ШВГ: 300x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели