Ножницы электрика

Статья №.: AS 4054700

Для резки меди, алюминия, кевлара и пластика.

Статья №.:
AS 4054700
Описание продукта
Для резки меди, алюминия, кевлара и пластика.
Преимущества
Высокоэффективная резка благодаря микрозубцам на режущей поверхности
Эргономичные ручки
Двухкомпонентная ручка с мягкой защитой от соскальзывания
Регулируемый шарнир
Материал
Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность
Шлифовка
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Размер
Длина: 160 мм
Для Ø провода
0,1 ‐ 3,7 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,107 kg
Код ТНВЭД
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Описание продукта
Ножницы электрика для Ø кабеля 0,1 - 3,7 мм