Бокорезы для кабеля

Статья №.: AS 4054660

Для медных и алюминиевых проводов

Статья №.:
AS 4054660
Исполнение
угловое
Описание продукта
Для медных или алюминиевых проводов.
Преимущества
Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
Материал
Высококачественная специальная инструментальная сталь
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Стандарты
Защитная изоляция 1000 В
VDE
Размер
Ширина: 50 мм
Длина: 180 мм
Для сечения
0,5 ‐ 50 мм²
Для Ø провода
18 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,29 kg
Gross weight
0,299 kg
Код ТНВЭД
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Описание продукта
Бокорезы для кабеля для Ø кабеля 18 мм, 0,5 - 50 мм²
Допуски
VDE