Инструмент для снятия изоляции для Ø провода 4,5 - 40 мм

Статья №.: AS 4054410

Инструмент для снятия изоляции с проводов. Подвижный нож для проведения круглых, продольных и спиральных надрезов.

Статья №.:
AS 4054410
Описание продукта
Инструмент для снятия изоляции с проводов. Подвижный нож для проведения круглых, продольных и спиральных надрезов.
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Размер
Ширина: 37 мм
Высота: 30,5 мм
Длина: 167 мм
Для Ø провода
4,5 ‐ 40 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,18 kg
Gross weight
0,201 kg
Код ТНВЭД
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Описание продукта
Инструмент для снятия изоляции для Ø провода 4,5 - 40 мм