Бит для шуруповерта с длинным стержнем

Статья №.: AS 4053032

Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.

Статья №.:
AS 4053032
Исполнение
для шлица плюс/минус
Описание продукта
Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
Преимущества
Высокие твердость и моменты затяжки
Технические характеристики
Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
Материал
Высококачественная специальная инструментальная сталь
Ø стержня мм
6,3 мм
Маркировка
Z 2
Длина
73 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,03 kg
Gross weight
0,049 kg
Код ТНВЭД
82079030
EAN
4028177807457
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Описание продукта
Бит для шуруповерта, шлиц: Z 2