- Артикульный номер:
- AS 4053.002
- Исполнение
- для винтов с плоским шлицем
- Описание продукта
- Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения.
- Преимущества
- Высокие твердость и моменты затяжки
- Технические характеристики
- Адаптация к инструменту E 6,3 (¼")
- Материал
- Высококачественная специальная инструментальная сталь
- Ø стержня мм
- 6,3 мм
- Лезвие (ширина x толщина)
- 3,5 x 0,6 мм
- Маркировка
- SL
- Длина
- 73 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,027 kg
- Gross weight
- 0,031 kg
- Код ТНВЭД
- 82079030
- EAN
- 4028177807389
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Описание продукта
-
Промышленный бит для шуруповерта, SL 3,5 x 0,6 мм