Отвертка неизолированная

Статья №.: AS 4052058

Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.

Статья №.:
AS 4052058
Исполнение
для TX
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
6 мм
Длина стержня
115 мм
Маркировка
TX 30
Ø ручки
39 мм
Длина ручки
112 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,108 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807198
ETIM 9
EC000801
ETIM 8
EC000801
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: TX 30