Отвертка неизолированная

Артикульный номер: AS 4052.031

Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.

Артикульный номер:
AS 4052.031
Исполнение
для крестообразного шлица Phillips
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
4,5 мм
Длина стержня
80 мм
Маркировка
PH 1
Ø ручки
30 мм
Длина ручки
94 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,05 kg
Gross weight
0,054 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807129
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: PH 1