Отвертка неизолированная

Статья №.: AS 4052021

Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.

Статья №.:
AS 4052021
Исполнение
для крестобразного шлица Pozidriv
Описание продукта
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Преимущества
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой
Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров
Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу
Материал
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий
Ручка внутри: твердый пластик
Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик
Цвет
Ручка: антрацит и розовый Rittal
Ø стержня мм
4,5 мм
Длина стержня
80 мм
Маркировка
PZ 1
Ø ручки
30 мм
Длина ручки
94 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,05 kg
Gross weight
0,055 kg
Код ТНВЭД
82054000
EAN
4028177807105
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Описание продукта
Отвертка, неизолированная, шлиц: PZ 1