Кабельный наконечник на ленте

Статья №.: AS 4050.749

С пластиковой изоляционной втулкой.

Статья №.:
AS 4050.749
Исполнение
для полуавтоматов для обработки проводов
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
черный
Подходит для
Тип корпуса: полуавтомата для обжима RC
полуавтомата для обжима R8
полуавтомата для обжима R8 E
Длина
8 мм
AWG
16
Внутренний диаметр
3,5 мм
Для сечения
1,5 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Форма поставки
на ленте
Упаковка
5 000 шт.
Вес нетто
5 kg
Gross weight
0,722 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177805170
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Описание продукта
Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 1,5 мм², черные, на ленте, 8мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR