- Артикульный номер:
- AS 4050.435
- Описание продукта
- Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.
- Преимущества
- Обеспечивает экономичную резку кабельных каналов
- Упрощение резки кабельных каналов по сравнением с отпиливанием вручную
- Занимаемая площадь
- Ширина: 1.332 мм
Высота: 798 мм
Глубина: 405 мм - Insertion height (max.)
- 28 мм
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 мм
- Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала
- 125 мм
- Обрабатываемый материал
- Пластик
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14,3 kg
- Gross weight
- 15,43 kg
- Код ТНВЭД
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Описание продукта
- Гильотина для резки кабельных каналов MC 125 для ручной отрезки кабельных каналов и их крышек
Гильотина для резки кабельных каналов MC125
Артикульный номер: AS 4050.435
Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.