Корпус для платформы агрегата для Perforex LC 3030

Статья №.: AS 4050.333

Кожух для платформы агрегатов Perforex LC аналогично кожуху машины.

Статья №.:
AS 4050.333
Описание продукта
Кожух для платформы агрегатов Perforex LC аналогично кожуху машины.
Преимущества
Контролируемый доступ к агрегатам
Чистые края
Снижение уровня шума
Меньше хаоса с кабелем – отсюда меньше влияние на циркуляцию воздуха в области сетевых коммутаторов
Занимаемая площадь
Ширина: 2.600 мм
Высота: 2.704 мм
Глубина: 5.100 мм
Подходит для арт. №
4050330
4050335
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
650 kg
Gross weight
650 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177957534
Описание продукта
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.