Салфетки для чистки для лазерного центра Perforex LC

Статья №.: AS 4050.327

Сухая салфетка для чистки линз и защитных стекол лазерного центра Perforex LC.

Статья №.:
AS 4050.327
Описание продукта
Сухая салфетка для чистки линз и защитных стекол лазерного центра Perforex LC.
Преимущества
Специально для чувствительных поверхностей
Чистая оптика гарантирует оптимальную резку
Материал
Полиэстер
Комплект поставки
1 комплект = 100 шт.
Стандарты
Class 100/ISO 5 чистое помещение
Подходит для арт. №
4050330
4050335
Размер
Ширина: 100 мм
Глубина: 100 мм
Упаковка
1 Упаковка
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,115 kg
Код ТНВЭД
63071030
EAN
4028177922969
ECLASS 8.0
36600890