Концевая фреза

Статья №.: AS 4050.820

Фреза для алюминия/пластика для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.

Статья №.:
AS 4050.820
Исполнение
AIRline SH
Двойная резка с правой стороны
Описание продукта
Фреза для алюминия/пластика для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Преимущества
Высокая износостойкость
Высокая точность соблюдение контуров резки
Материал
LW630
Диаметр
4 мм
Стандарты
DIN 6527 A/B
Обрабатываемый материал
Алюминий
Пластик
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,08 kg
Gross weight
0,094 kg
Код ТНВЭД
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Описание продукта
Стандартная фреза для алюминия и пластика, 4мм, кол-во 5 шт.