Уголок подключения для адаптеров силовых выключателей

Артикульный номер: SV 9342.570

Готовая к использованию гибкая медная шина для подключения известных типов силовых выключателей.

Артикульный номер:
SV 9342.570
Описание продукта
Готовые к использованию элементы из полосовой меди для подключения известных типов силовых выключателей (МССВ).
Материал
Твердая медь F20
Указание
Универсальное применение для приборов с расстоянием между уровнем крепления и верхним краем контактного уровня 20 ± 5 мм.
Подходит для арт. №
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Исполнение пластинчатой плоской меди
Кол-во пластин: 6
Ширина пластин: 9 мм
Толщина пластин: 0,8 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,096 kg
Gross weight
0,103 kg
Доля меди (кг / штук)
0,03
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Описание продукта
SV уголок подключения E-Cu, для приборного адаптера CB, SV 9342500/510/540/550
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk