Приборный адаптер Mini-PLS

Статья №.: SV 9615000

Максимальный номинальный ток от 12 до 100 A.

Статья №.:
SV 9615000
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Кабели подключения (AWG)
AWG 12
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Номинальный ток макс.
25 A
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 160 мм
Количество/высота несущих шин
1 / 15 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,31 kg
Gross weight
0,34 kg
Доля меди (кг / штук)
0,041
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177140769
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер Mini-PLS, 25 А, 690 В, 3-пол., провода подключения AWG 12, ШВ: 54x160 мм, несущая шина В: 15 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация