- Артикульный номер:
- SV 9635.610
- Описание продукта
- Для крепления устройств и реверсивных сборок.
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 9005
- Размер
- Ширина: 45 мм
Высота: 65 мм - Подходит для производителя (тип)
- Siemens (S00, S0)
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,181 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV элемент для позиционирования, для приборного адаптера (Comfort), ШВ: 45x55 мм