Baying set for RiLineX basic module

Артикульный номер: RX 9360.104

Baying kit to ensure contact hazard protection for system baying in the enclosure and/or enclosure baying.

Артикульный номер:
RX 9360.104
Преимущества
Scalable system lengths with basic modules
Простой монтаж
Scalable rated currents thanks to variable busbar cross-sections
Tested short-circuit resistance up to 65 kA
Suitable for applications up to 1000 V AC and up to 1500 V DC
null
Contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 4X
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 35745
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для арт. №
9365.013
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,46 kg
Gross weight
1,481 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177997301
Описание продукта
RX baying set for RiLineX basic module, without connector (bayed connection)
Документация
Руководство
Quick guide
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk