- Артикульный номер:
- SV 9677.500
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные элементы для защиты от прикосновения (поддон основания)
- Количество полюсов
- 3-пол.
185 mm
- Подходит для шин
- 40 x 10 мм
- 60 x 10 мм
- 80 x 10 мм
- 100 x 10 мм
- 120 x 10 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 3~
- 1500 В (DC)
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,72 kg
- Gross weight
- 1,92 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 185 мм, для шины ШВ: 40x10/60-120x10 мм