Шина E-Cu, перфорированная

Статья №.: SV 9684.010

Статья №.:
SV 9684.010
Описание продукта
Шины с отверстиями.
Материал
E-Cu F30
Длина
985 мм
Стандарты
DIN EN 13 601
Сечение
50 мм x 10 мм
Hole diameter
11,5 мм
Размер
Длина: 985 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,38 kg
Gross weight
4,4 kg
Доля меди (кг / штук)
4,39
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шины E-Cu с отверстиями, длина: 985 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk