Клемма прямого подключения для круглых проводов

Артикульный номер: SV 9676.730

Для прямого подключения круглых проводов 95 – 300 мм2 (одно- или многопроволочных).

Артикульный номер:
SV 9676.730
Описание продукта
Для подключения круглых проводов к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
Материал
Клемма подключения: латунь, луженая
Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал (без винтов)
Указание по монтажу
Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
Number of bars per conductor
2
Подключение проводов
95 ‐ 300 мм²
Крепежный размер
60 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,32 kg
Gross weight
0,327 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV клемма прямого подключения, подключение круглых проводов 95-300 мм², (Flat-PLS 60/100)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk