Боковая стенка секции для VX

Статья №.: SV 9683018

Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.

Статья №.:
SV 9683018
Исполнение
For busbar system configuration in roof and base area.
Описание продукта
Боковая перегородка для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 1.731 мм
Глубина: 738 мм
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
30 kg
Gross weight
33 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV боковая стенка секции, высота x глубина: 1731x538 мм, для VX (высота x глубина: 2000x600 мм)
Допуски
Lloyds Register of Shipping
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk