Секционная перегородка для VX

Статья №.: SV 9683.408

Для горизонтального разделения секций.

Статья №.:
SV 9683.408
Исполнение
С вентиляционными отверстиями
Описание продукта
Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме с 1 по 4. Крепление производится на боковой стенке секции или на профиле шкафа. Встроенные вырезы с возможностью выламывания служат для вертикальной прокладки проводов управления или кабельных каналов, а также для прокладки вертикальных шин или соединительных комплектов.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для создания секций при внутреннем секционировании необходимо использовать боковые стенки секций.
Размер
Ширина: 911 мм
Глубина: 780 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Глубина: = 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
11,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
44,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177936454
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная перегородка, ширина x глубина: 911x780 мм, для VX (ширина x глубина: 1000x800 мм)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk